Ruban vinyle pour isolation électrique (Tesa) 4251【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4251-19X10-GY

Référence pièce
4251-19X10-GY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.15 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Color Details Gray
Adhesiveness 1.6N/10mm Tensile Strength 27.4N/10mm Stretch 125%
JAN Code 4545722091074 Trusco Code 446-1878 Mass(g) 49
Features Excellent heat and water resistance, and hardly changes over time. Long term stocking is possible without any glue seepage. Application For electrical wiring work. For packaging solid material. As a sticker for cans. For binding, securing and identifying various items. Specifications Lead-free JIS Standard Compliant Products
Base Materials Polyvinyl Chloride Resin Adhesive Rubber-Based 1 Pack (10 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban vinyle pour isolation électrique (Tesa) 4251, le numéro d'article est le suivant: 4251-19X10-GY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4251-19X10-GY.

Assistance technique