Outil de découpe pour adhésif (en résine) pour adhésif OPP et tubes de papier de 3 pouces (76mm)

Outil de découpe pour adhésif (en résine) pour adhésif OPP et tubes de papier de 3 pouces (76mm)
  • En promotion
The main body fits the palm of the hand as it has an arch shape. The blade is equipped with a telescopic safety cover that retracts to the main body by the application of force to cut the tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEX-2508

Référence pièce
TEX-2508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAmount Of Content

3.69 €

2.29 €

1 Jour même

Stock

101 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fixation Color Type bleu Width(mm) 66
Depth(mm) 154 Height(mm) 86 JAN Code 4989999261189
Trusco Code 445-3557 Mass(g) 97 Maximum Tape Width(mm) 50
Maximum Data, Outer Diameter(mm) 123 Features The main body fits the palm of the hand as it has an arch shape. The blade is equipped with a telescopic safety cover that retracts to the main body by the application of force to cut the tape. Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes / With stretchable safety cover
Applicable Tape OPP tape Material Main Body: ABS Resin, Blade: Hardened Steel (SK-5) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Outil de découpe pour adhésif (en résine) pour adhésif OPP et tubes de papier de 3 pouces (76mm), le numéro d'article est le suivant: TEX-2508.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEX-2508.

Assistance technique