Ruban en tissu de verre (toile sergée) (Numéros de référence)

Ruban en tissu de verre (toile sergée)
Glass tape (twill weave) that can be used for stainless steel welding sintering machines.
[Features]
· Thermal insulation standard product.
· Does not use any asbestos.
· Ideal for weld burn removal on stainless steel.
[Applications]
· Can be mounted on device tips when removing welding burns from stainless steel, and can be used for pickling.
· As insulation material for pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGT-1250

Référence pièce
TGT-1250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

142.17 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban non adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 30 Thickness(mm) 1.2 JAN Code 4989999430066
Trusco Code 278-6354 Mass(g) 1400 Features The product features superior thermal insulation and flexibility. The product is ideal for removal of weld burns on stainless steel.
Application For stainless steel acid wash. Specifications Plain-woven/no adhesives Operating Temperature Range(°C) Up to 550
Material 100% Glass Fiber Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique