Inscription
Confirmé
  • Amount Of Content
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Tissu céramique (type ruban / type rouleau)

Référence pièce:

TSC-G2-50
Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    TSC-G2-50

    Amount Of Content

    Quantité minimale de commande
    1 Roll
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    99.80 €
    ( 118.76 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Ceramic fiber cloth with higher heat resistance than glass fiber, used as a standard product in ragging work.
    [Features]
    · Made of spun yarn consisting of ceramic fiber and a small amount of organic fiber reinforced by glass fiber.
    · Does not include any asbestos.
    · Effective as insulation in high-temperature areas.
    * The product is subject to RCF regulation. Please be careful in handling.
    [Applications]
    · Can be used as a heat insulating material in piping, and as a measure to prevent burning during welding.
    · For slow cooling work, etc.

    La référence pièce a été confirmé