Ruban en silice, largeur de 50mm

Ruban en silice, largeur de 50mm
  • Remise sur volume
Highly heat-insulated silica tape for lagging work.
[Features]
· Repair/corrosion-proofing tape that does not use any asbestos.
· Excellent thermal shock resistance enables it to withstand rapid heating and cooling.
[Applications]
· As insulation in high-temperature areas.
· For insulation material and high temperature insulating material of exhaust ducts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TST-0850

Référence pièce
TST-0850
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

230.29 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 50 Length(m) 30 Thickness(mm) 0.8
JAN Code 4989999430110 Trusco Code 301-7095 Mass(g) 900
Features Uses high purity silica fiber with 95% Silicon dioxide (SiO2). With excellent heat resistance, this ultra high temperature material can be used at 1,000°C. With excellent thermal shock resistance, can withstand rapid heating and cooling. Contains no asbestos. Application High temperature heat insulating material, exhaust duct heat insulating material, high temperature cushioning, other high temperature places. Specifications No Adhesive
Operating Temperature Range(°C) Up to 1000 Material Silica fiber Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban en silice, largeur de 50mm, le numéro d'article est le suivant: TST-0850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TST-0850.

Assistance technique