Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCT-50
Product Type | Ruban non adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 30 | Thickness(mm) | 1.2 | JAN Code | 4989999214369 |
Trusco Code | 287-1726 | Mass(g) | 970 | Features | Excellent flame resistance. Flexible, and easily installed in thin piping and narrow spaces. Gentle on the skin, unlike glass fiber. Resistant to organic solvent, weak alkali and weak acid. |
Application | For flameproofing and heat insulation. For preventing burn injuries caused by pipes and devices. | Specifications | Plain-woven/no adhesives | Material | Flame-resistant fiber |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles