Référence fabricant: GNT-50SE
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 5.91 €
Délai de livraison: 9 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GNT-50SE
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.21 | Adhesiveness | 3.0 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Tensile Strength | (length × width) 39.2 N / 10 mm | Color Details | Cardboard | JAN Code | 4989999185003 |
Trusco Code | 301-7222 | Mass(g) | 336 | Features | The flexible and thin base material is excellent in usability. An economic, efficient product for sealing cardboard boxes. |
Material/base | Synthetic Fiber Cloth (Comes with polyethylene laminate) | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif en coton (pour type économique, emballage lourd), le numéro d'article est le suivant: GNT-50SE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GNT-50SE.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles