Ruban adhérant anti-friction "tampon / ruban Plop"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SD-404

Référence pièce
SD-404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

17.04 €

8 Disponible 7 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Type blanc Width(mm) 40 Length(m) 4
Thickness(mm) 2 Adhesiveness 13.28N/10mm JAN Code 4903620945019
Trusco Code 442-8897 Mass(g/package) 100 Features Can be washed when adhered. Adheres quickly and does not move.
Application For indoors. Optimal for non-slip of carpets and mats. Material Base Material: Polyester; Adhesive: Acrylic Adhesive; Adhesive Surface: Acrylic Resin Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhérant anti-friction "tampon / ruban Plop", le numéro d'article est le suivant: SD-404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD-404.

Assistance technique