• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau Colocolo de bureau (poignée extensible)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C2850
C3250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width×Length
(mm)
Tape size JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material (tape receiver) Material (grip) Material (shaft) Material (case) Material (tape) Amount Of Content

31.66 €

4 jours 225×560~1030187 mm width x 50 cycles4904140258504303-5204810Specified for use in rolling work, even large offices can be cleaned with ease. Paper waste around desks and shredders can be cleaned up easily as well.Polypropylene (PP)Polypropylene (PP)Rust-proofed iron wire (chrome plated), AluminumPolypropylene (PP)Striped Adhesive paper1 pc.

35.51 €

4 jours 240×560~1030187 mm width x 40 cycles4904140572501356-05971200Specified for use in rolling work, even large offices can be cleaned with ease. Paper waste around desks and shredders can be cleaned up easily as well.Polypropylene (PP)Polypropylene (PP)Rust-proofed iron wire (chrome plated), AluminumPolypropylene (PP)Special Striped Adhesive Paper1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type For Carpet Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique