Dispositif de suspension de serpillière, type D type mural (pour 5 serpillères)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CE-491-205-0

Référence pièce
CE-491-205-0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Accessory Amount Of Content

65.56 €

4 jours 1500Arm-type hook that can be instantaneously attached and removed. Convenient height that allows installation on walls.For storage of cleaning products.Anchor (wall anchor)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mop Hanger Width(mm) 708 Depth(mm) 153
Height(mm) 126 Main body: option Main Body Abstract 5-piece
JAN code 4904771354101 Trusco Code 435-1916 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de suspension de serpillière, type D type mural (pour 5 serpillères), le numéro d'article est le suivant: CE-491-205-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE-491-205-0.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique