• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositif de suspension de balai / serpillière (type fixation par vis)

Dispositif de suspension de balai / serpillière (type fixation par vis)

Screw-fastened broom/mop catch.
[Features]
· Securely fixes just by pressing in the handles of brooms and mops.
[Applications]
· For wall-mounted storage of mops and brooms etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THMC
THMC3
THMC5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Maximum Working Load
(kg)
Abstract Amount Of Content

4.82 €

5 jours 554989999279856450-721540Securely attaches to the handles of brooms or mops and makes cleaning up easy.For wall-mounted storage of mops and brooms etc.Screw Fixing Type (with 2 Screws)21 pc Hook1 pc.

12.22 €

5 jours 3004989999279863450-7223201Securely attaches to the handles of brooms or mops and makes cleaning up easy.For wall-mounted storage of mops and brooms etc.Screw Fixing Type (with 2 Screws)63-piece1 pc.

18.43 €

5 jours 4904989999279870450-7231335Securely attaches to the handles of brooms or mops and makes cleaning up easy.For wall-mounted storage of mops and brooms etc.Screw Fixing Type (with 2 Screws)105-piece1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mop Hanger Depth(mm) 35 Height(mm) 50
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique