Dispositif de suspension de balai / serpillière (type ruban adhésif)

Dispositif de suspension de balai / serpillière (type ruban adhésif)

Securely attaches to the handles of brooms or mops and makes cleaning up easy. For wall-mounted storage of mops and brooms etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THMCS

Référence pièce
THMCS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications Maximum Working Load
(kg)
Abstract Amount Of Content

4.92 €

5 jours 40Securely attaches to the handles of brooms or mops and makes cleaning up easy.For wall-mounted storage of mops and brooms etc.Adhesive Tape, Stopping Type21 pc Hook1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mop Hanger Width(mm) 50 Depth(mm) 35
Height(mm) 50 Main body: option Main Body JAN code 4989999279887
Trusco Code 450-7240 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de suspension de balai / serpillière (type ruban adhésif), le numéro d'article est le suivant: THMCS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THMCS.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique