• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tapis antidérapant Tomarundesu

Tapis antidérapant Tomarundesu

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TM-01
  • TM-02
  • TM-05
  • TM-09

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TM-04

Référence pièce
TM-04
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Features Application Material Amount Of Content

22.28 €

4 jours 0.42Simply spread it out, and it shows its non-slip effectiveness. Can be used by cutting to the desired size with scissors.For preventing slippage in the trunk room or on cargo beds.Polyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Non-Slip Mat Shape Rolled Type Color Black
Width(mm) 600 Length(m) 1.25 Thickness(mm) 3
JAN Code 4968124200071 Trusco Code 440-3436 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Tapis antidérapant Tomarundesu, le numéro d'article est le suivant: TM-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-04.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique