Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Paillasson El Bar (sans trous de retrait de la boue)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
402-0300
402-0310
402-0320
402-0350
402-0360
402-0370
402-0400
402-0410
402-0420
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Length
(m)
JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

41.02 €

6 jours Blue3600.664964079007291443-87361kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

41.02 €

5 jours Green3600.664964079007307443-87441kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

41.02 €

5 jours Gray3600.664964079007314443-87521kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

70.96 €

6 jours Blue5100.814964079007345443-87611.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

70.96 €

5 jours Green5100.814964079007352443-87791.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

70.96 €

5 jours Gray5100.814964079007369443-87871.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

105.20 €

6 jours Blue6600.964964079007390443-87952.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

105.20 €

6 jours Green6600.964964079007406443-88092.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

105.20 €

7 jours Gray6600.964964079007413443-88172.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tapis de porte d'entrée Shape Type plaque Thickness(mm) 16
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique