Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tapis pour sols (avec revêtement)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
412-0563
412-0573
412-0593
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color JAN Code Trusco Code Mass Features Application Specifications Material Amount Of Content

62.34 €

5 jours Green4964079030992449-71801.8kgCan withstand abrasion. Excellent in permanence resistance and color change, with almost no browning. Flameproof compatible product. Flameproof certification no. (E.O.800214)Indoor foyers. Lobby. Passage.Includes LiningFront Surface: Nylon 100%, Back Surface: Polyvinyl Chloride (PVC)1 pc.

62.34 €

5 jours Gray4964079031029449-71981.8kgCan withstand abrasion. Excellent in permanence resistance and color change, with almost no browning. Flameproof compatible product. Flameproof certification no. (E.O.800214)Indoor foyers. Lobby. Passage.Includes LiningFront Surface: Nylon 100%, Back Surface: Polyvinyl Chloride (PVC)1 pc.

62.34 €

5 jours Brown4964079031081449-72011.8kgCan withstand abrasion. Excellent in permanence resistance and color change, with almost no browning. Flameproof compatible product. Flameproof certification no. (E.O.800214)Indoor foyers. Lobby. Passage.Includes LiningFront Surface: Nylon 100%, Back Surface: Polyvinyl Chloride (PVC)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Paillasson Shape Type plaque Width(mm) 600
Length(m) 0.9 Thickness(mm) 9 Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique