Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tapis long en vinyle (pyramide / type rouleau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

411-0320

Référence pièce
411-0320
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features Application Material Amount Of Content

337.20 €

6 jours 30kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.790342)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tapis pour couloir Shape Type rouleau Color Green
Width(mm) 910 Length(m) 20 Thickness(mm) 1.8
JAN Code 4964079012127 Trusco Code 449-7091 Amount Of Content 1 Roll

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique