Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
411-0350 |
411-0352 |
411-0361 |
411-0362 |
411-0363 |
411-0364 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Color | JAN Code | Trusco Code | Mass | Features | Application | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.49 € | 12 jours | Green | 4964079012158 | 449-7104 | 40kg | Easy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll | ||
437.49 € | 8 jours | Light Green | 4964079031890 | 449-7112 | 40kg | Easy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll | ||
437.49 € | 8 jours | Light blue | 4964079031906 | 449-7121 | 40kg | Easy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll | ||
437.49 € | 9 jours | Navy Blue | 4964079031913 | 449-7139 | 40kg | Easy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll | ||
437.49 € | 11 jours | Yellow | 4964079031920 | 449-7147 | 40kg | Easy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll | ||
437.49 € | 7 jours | Red | 4964079031937 | 449-7155 | 40kg | Easy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Tapis pour couloir | Shape | Type plaque | Width(mm) | 910 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 1.5 | Amount Of Content | 1 Roll |
TERAMOTO
Prix standard 17.97 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 87.40 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
TERAMOTO
Prix standard 15.93 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TERAMOTO
Prix standard 23.84 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
IRISOHYAMA
Prix standard 19.40 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TERAMOTO
Prix standard 55.90 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.