Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
411-0415
Référence pièce |
---|
411-0415 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass | Features | Application | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815.07 € | 9 jours | 80kg | High-performance PVC horizontal-line type roll mat that can be used for various purposes such as passageways and curing. | Flooring protection. | Recycled Vinyl Chloride | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Tapis pour couloir | Shape | Type rouleau | Color | Green |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 1000 | Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 3 |
JAN Code | 4964079033146 | Trusco Code | 443-8850 | Amount Of Content | 1 Roll |
TERAMOTO
Prix standard 17.97 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 87.40 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
TERAMOTO
Prix standard 15.93 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TERAMOTO
Prix standard 23.84 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
IRISOHYAMA
Prix standard 19.40 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TERAMOTO
Prix standard 55.90 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.