Tapis transparent en vinyle (pyramide / type rouleau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

411-0920

Référence pièce
411-0920
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features Application Material Amount Of Content

344.47 €

9 jours 33kgWhen using it, the groundwork below the established location is not hidden and can be seen as it is transparent, so it does not obstruct the view. As it leaves markings visible when in use at construction sites etc., it is recommended for use for coverings and passageways. Flameproof compatible product. Flameproof Performance Registration Number (E2110162)Indoor corridor mat.Recycled Vinyl Chloride (PVC)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mat for corridor Shape Rolled Type Color Clear
Width(mm) 910 Length(m) 20 Thickness(mm) 1.8
JAN Code 4964079027558 Trusco Code 449-7171 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Tapis transparent en vinyle (pyramide / type rouleau), le numéro d'article est le suivant: 411-0920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 411-0920.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique