Tapis en lin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
410-0200
410-0220
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

56.45 €

5 jours Flat4964079011519443-8833845gMat with hand woven surface made of 100% natural hemp. Feels comfortable on the skin, has good breathability, moisture desorption and absorption.For use in wet areas.100% Natural Hemp1 pc.

56.45 €

6 jours High and low4964079011533443-8841845gMat with hand woven surface made of 100% natural hemp. Feels comfortable on the skin, has good breathability, moisture desorption and absorption.For use in wet areas.100% Natural Hemp1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Oil Absorption/Water Absorption Mat Shape Sheet Type Color Natural
Width(mm) 450 Length(m) 0.75 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique