• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tapis Softon Royal (ignifuge / type rouleau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
411-0839
411-0840
411-0841
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

604.98 €

9 jours Green4964079033009443-886832kgWith embossing on the front surface, non-slip effects are provided from multiple directions. Featuring a double-layer structure with excellent cushioning properties, , it is advised that this product be used as a fatigue prevention mat. Fireproof-compliant product. Fireproof performance registration number (ET070096).Passages located on sides of machines at manufacturing plants.Olefin Type Elastomer Resin1 Roll

604.98 €

9 jours Gray4964079027367449-716332kgWith embossing on the front surface, non-slip effects are provided from multiple directions. Featuring a double-layer structure with excellent cushioning properties, , it is advised that this product be used as a fatigue prevention mat. Fireproof-compliant product. Fireproof performance registration number (ET070096).Passages located on sides of machines at manufacturing plants.Olefin Type Elastomer Resin1 Roll

604.98 €

9 jours Clear Black4964079033016443-887632kgWith embossing on the front surface, non-slip effects are provided from multiple directions. Featuring a double-layer structure with excellent cushioning properties, , it is advised that this product be used as a fatigue prevention mat. Fireproof-compliant product. Fireproof performance registration number (ET070096).Passages located on sides of machines at manufacturing plants.Olefin Type Elastomer Resin1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fatigue-Reducing Mat Shape Rolled Type Width(mm) 1000
Length(m) 10 Thickness(mm) 5.5 Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique