• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tapis Dandelion (avec trous d'évacuation pour la boue)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-102-010-9
MR-102-020-9
MR-102-040-9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

30.36 €

4 jours 3606004904771133898435-23941.7kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

43.61 €

4 jours 4507504904771133997435-24082.5kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

66.63 €

4 jours 6009004904771134093435-24163.7kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Color Brown/Green/Pink
Thickness(mm) 25 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique