• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caillebotis J II

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

404-0020

Référence pièce
404-0020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

24.44 €

5 jours 900Upper Plate: Surface Film, SAS Resin (5% Wood Powder). Interior: HIPS. Base Part: 100% Recycled Polyethylene (PP)In front of the shoe box, connecting corridor, etc.This joint mat features wood grain tones and a slatted drainboard design for superior water drainage. The PAT structure is made using recycled materials and uses absolutely no metal.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drain Board Length(mm) 300 Width(mm) 300
Shape Joint type Color Wood Pattern Thickness(mm) 27
JAN Code 4964079029118 Trusco Code 443-8825 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Caillebotis J II, le numéro d'article est le suivant: 404-0020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 404-0020.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique