• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette en résine, série de couleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLA-1111-GY
SLA-1111-OR
SLA-1111-P
SLA-1111-PL
SLA-1111-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Detailed colors Trusco Code Features Application Specification details Amount Of Content

180.02 €

9 jours GrayGray453-2929A lightweight pallet for flat placement. Ideal for color coding according to the application.1 t when carton P boxes are evenly loaded. Ideal for flat laying and stacking.Hand lift lid compatible/ JIS Standard Product1 pc.

185.44 €

9 jours OtherOrange453-2937A lightweight pallet for flat placement. Ideal for color coding according to the application.1 t when carton P boxes are evenly loaded. Ideal for flat laying and stacking.Hand lift lid compatible/ JIS Standard Product1 pc.

185.44 €

9 jours OtherPink453-2945A lightweight pallet for flat placement. Ideal for color coding according to the application.1 t when carton P boxes are evenly loaded. Ideal for flat laying and stacking.Hand lift lid compatible/ JIS Standard Product1 pc.

185.44 €

9 jours OtherPurple453-2953A lightweight pallet for flat placement. Ideal for color coding according to the application.1 t when carton P boxes are evenly loaded. Ideal for flat laying and stacking.Hand lift lid compatible/ JIS Standard Product1 pc.

185.44 €

9 jours OtherYellow453-2961A lightweight pallet for flat placement. Ideal for color coding according to the application.1 t when carton P boxes are evenly loaded. Ideal for flat laying and stacking.Hand lift lid compatible/ JIS Standard Product1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Maximum static load (kg) 4000 Specifications 4 Way Feed
Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150 Details Type Single-sided four-way
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique