• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Longue boîte TECCELL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BF5-300X1500X250
BF5-300X1700X250
BF5-300X1900X250
BF5-500X1500X250
BF5-500X1700X250
BF5-500X1900X250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
Capacity
(L)
Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)
Amount Of Content

-

35 jours 1500300841463251-452-8484Light weight through the use of TECCELL, a long measure container with little side or underside warp. All-resin so can be recycled.26001 pc.

-

35 jours 17003009616632514938233599427452-8492Light weight through the use of TECCELL, a long measure container with little side or underside warp. All-resin so can be recycled.30001 pc.

-

36 jours 190030010718632514938233599434452-8506Light weight through the use of TECCELL, a long measure container with little side or underside warp. All-resin so can be recycled.33001 pc.

-

35 jours 150050015114634514938233599441452-8514Light weight through the use of TECCELL, a long measure container with little side or underside warp. All-resin so can be recycled.34001 pc.

-

18 jours 170050017216634514938233599458452-8522Light weight through the use of TECCELL, a long measure container with little side or underside warp. All-resin so can be recycled.38001 pc.

-

21 jours 190050019218634514938233599465452-8531Light weight through the use of TECCELL, a long measure container with little side or underside warp. All-resin so can be recycled.42001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Height(mm) 250 Color Cream Product Type Box type container
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Effective inside dimension/ height(mm) 229 Detailed colors Natural
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique