Conteneur conducteur type ECPZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ECPZ-0002
ECPZ-0004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Frontage (valid inner dimensions)
(mm)
Depth (effective internal dimensions)
(mm)
Height (Effective Inner Dimensions)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Applicable Card Inserter (sold separately) Amount Of Content

45.97 €

1 6 jours 6351256101307214864562166418731433-3837740PZ-40011 pc.

20.96 €

1 6 jours 2.030021042280190344562166419899433-3861250-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur conducteur Material (Main Body) Polypropylène conducteur Features It does not accumulate static electricity, so it protects the circuits board and electronic parts. Prevents dirt and dust adhesion with semi-permanent anti-static effect. It can be used for a wide range of applications and can be combined with various other objects.
Application Transport and maintenance of electronic components and substrates, etc. Surface resistance value 10[[to the power of 6]] Ω or less Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique