• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaques arrière pour étagère de capacité petite à intermédiaire modèle TLA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLA-A3W
TLA-A4W
TLA-A5W
TLA-A6W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Width dimension
(mm)
Conform Trusco Code Features Mass Specifications Surface Treatment Amount Of Content

13.63 €

16 jours 900881For 900 mm Width454-1031It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.500gOyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 pc.

18.12 €

16 jours 12001181For 1,200 mm Width454-1049It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.680gOyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 pc.

24.61 €

16 jours 15001481For 1,500 mm Width454-1057It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.1100gOyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 pc.

29.89 €

16 jours 18001781For 1,800 mm Width454-1065It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.1330gOyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Depth(mm) 10 Height Dimension(mm) 45 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique