• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité petite à intermédiaire modèle M1.5 (type 150kg, hauteur 2400mm, type 6 étagères)

Étagère sans boulon de capacité petite à intermédiaire modèle M1.5 (type 150kg, hauteur 2400mm, type 6 étagères)

[Features]
· Assembly and disassembly work time can be shortened since it is a bolt-less structure which does not use any bolts whatsoever.
· The number of shelves and shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 25 mm pitch.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· Adopts a C-shaped post with superb cross-sectional structure resistant against load and lateral torsion.
· Uses a resin base so as not to scratch the floor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1.5-8336-NG
M1.5-8336B-NG
M1.5-8346-NG
M1.5-8346B-NG
M1.5-8366-NG
M1.5-8366B-NG
M1.5-8436-NG
M1.5-8436B-NG
M1.5-8446-NG
M1.5-8446B-NG
M1.5-8466-NG
M1.5-8466B-NG
M1.5-8536-NG
M1.5-8536B-NG
M1.5-8546-NG
M1.5-8546B-NG
M1.5-8566-NG
M1.5-8566B-NG
M1.5-8636-NG
M1.5-8636B-NG
M1.5-8646-NG
M1.5-8646B-NG
M1.5-8666-NG
M1.5-8666B-NG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Caution Surface Treatment Amount Of Content

306.24 €

6 jours Standalone Type860295816450-003233.2kg-VOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 unit

258.04 €

6 jours Added connectable type (2 supports)860295816450-004127.7kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

353.44 €

6 jours Standalone Type860445816450-007538.5kg-VOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 unit

305.25 €

6 jours Added connectable type (2 supports)860445816450-008333kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

399.16 €

6 jours Standalone Type860595816450-011343.9kg--1 unit

350.97 €

6 jours Added connectable type (2 supports)860595816450-012138.4kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

358.47 €

6 jours Standalone Type11602951116450-015639.5kg--1 unit

310.29 €

6 jours Added connectable type (2 supports)11602951116450-016434kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

418.17 €

6 jours Standalone Type11604451116450-019946.2kg--1 unit

369.99 €

6 jours Added connectable type (2 supports)11604451116450-020240.7kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

474.10 €

6 jours Standalone Type11605951116450-023752.8kg--1 unit

425.90 €

6 jours Added connectable type (2 supports)11605951116450-024547.3kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

412.85 €

6 jours Standalone Type14602951416450-027045.9kg--1 unit

364.66 €

6 jours Added connectable type (2 supports)14602951416450-028840.4kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

482.10 €

6 jours Standalone Type14604451416450-031853.8kg--1 unit

433.90 €

6 jours Added connectable type (2 supports)14604451416450-032648.3kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

594.41 €

6 jours Standalone Type14605951416450-035167.3kg--1 unit

546.22 €

6 jours Added connectable type (2 supports)14605951416450-036961.8kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

541.25 €

6 jours Standalone Type17602951716450-039364.7kg--1 unit

493.05 €

6 jours Added connectable type (2 supports)17602951716450-040759.2kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

628.78 €

6 jours Standalone Type17604451716450-043173.5kg--1 unit

579.61 €

6 jours Added connectable type (2 supports)17604451716450-044067.8kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

730.62 €

6 jours Standalone Type17605951716450-047483.8kg--1 unit

682.43 €

6 jours Added connectable type (2 supports)17605951716450-048278.3kgCannot be used by connecting type alone.-1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 2400 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 6
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique