• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack en mailles en acier inoxydable (SUS304 charge uniforme 30kg, diamètre de tuyau φ19mm), jeu de montants - 4 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSM19-H830-4S

Référence pièce
TSM19-H830-4S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Amount Of Content

78.81 €

4 jours 1.7kg1 Set (Support Column: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Height(mm) 830 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Details Type 4 piece post set Trusco Code 454-0492
JAN Code 4989999260922 Amount Of Content 1 Set (Support Column: 4 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Rack en mailles en acier inoxydable (SUS304 charge uniforme 30kg, diamètre de tuyau φ19mm), jeu de montants - 4 pièces, le numéro d'article est le suivant: TSM19-H830-4S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSM19-H830-4S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique