• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère pour charges intermédiaires en acier inoxydable (type 300kg, hauteur 2100mm, type 5 niveaux)

Étagère pour charges intermédiaires en acier inoxydable (type 300kg, hauteur 2100mm, type 5 niveaux)

[Features]
· Assembly is easy since it is a bolt-less structure which does not use a single bolt.
· Excellent durability and safety.
· Cost reduction can be achieved by expanding the structure in a manner that shares use of some posts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM3-7355
SM3-7355B
SM3-7365
SM3-7365B
SM3-7395
SM3-7395B
SM3-7455
SM3-7455B
SM3-7465
SM3-7465B
SM3-7495
SM3-7495B
SM3-7555
SM3-7555B
SM3-7565
SM3-7565B
SM3-7595
SM3-7595B
SM3-7655
SM3-7655B
SM3-7665
SM3-7665B
SM3-7695
SM3-7695B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Caution Amount Of Content

1,903.16 €

29 jours Standalone Type900471840283-789754.7kg-1 unit

1,633.60 €

29 jours Added connectable type (2 supports)900471840283-790146.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,017.36 €

29 jours Standalone Type900571840283-793559.4kg-1 unit

1,747.30 €

29 jours Added connectable type (2 supports)900571840283-794350.9kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,813.21 €

29 jours Standalone Type900921840283-797885.4kg-1 unit

2,542.06 €

29 jours Added connectable type (2 supports)900921840283-798676.9kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,160.42 €

29 jours Standalone Type12004711140283-801064.5kg-1 unit

1,887.62 €

29 jours Added connectable type (2 supports)12004711140283-802856kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,304.51 €

29 jours Standalone Type12005711140283-805270kg-1 unit

2,034.46 €

29 jours Added connectable type (2 supports)12005711140283-806161.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

3,284.85 €

29 jours Standalone Type12009211140283-8095102.8kg-1 unit

3,014.80 €

29 jours Added connectable type (2 supports)12009211140283-810994.4kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,719.58 €

29 jours Standalone Type15004711440283-813385kg-1 unit

2,449.46 €

29 jours Added connectable type (2 supports)15004711440283-814176.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,903.89 €

29 jours Standalone Type15005711440283-817691.5kg-1 unit

2,635.49 €

29 jours Added connectable type (2 supports)15005711440283-818473.1kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

4,355.21 €

29 jours Standalone Type15009211440283-8214141.8kg-1 unit

4,086.36 €

29 jours Added connectable type (2 supports)15009211440283-8222133.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

3,244.86 €

29 jours Standalone Type18004711740283-8257105.2kg-1 unit

2,974.97 €

29 jours Added connectable type (2 supports)18004711740283-826596.7kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

3,483.29 €

29 jours Standalone Type18005711740283-8290114.1kg-1 unit

3,212.62 €

29 jours Added connectable type (2 supports)18005711740283-8303105.7kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

5,353.16 €

29 jours Standalone Type18009211740283-8338180.1kg-1 unit

5,083.76 €

29 jours Added connectable type (2 supports)18009211740283-8346171.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Height(mm) 2100 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 300 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique