Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TUR-4
Frontage(mm) | 410 | Depth(mm) | 91 | Height(mm) | 443 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack perforé | Details Type | Table Mounted Type | Maximum Load(kg/unit) | 10 |
JAN Code | 4989999234756 | Trusco Code | 440-8845 | Mass | 2900 |
Material (Main Body) | Steel Polyethylene | Accessory | Hook L x 4 Pieces | Features | Ideal for tool management at the edge of a wall as it allows you to understand the tool type management situation at a glance. |
Peg-Board | 485X890mm | Square Hole(mm) | 10 | Application | Tool Classification |
Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles