• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à outils (pour HSK NC5)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WD1020
WD1040
WD4030
WD6324
WD6348
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of Steps
(Level)
Number of storage holders Holder color Tooling shelf
(sheet)
Trusco Code Apply Material Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

-

13 jours 320Purple1452-7381For HSK100A, NC5-100Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

-

13 jours 240Purple2452-7399For HSK100A, NC5-100Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

-

13 jours 330Yellow1452-7402For HSK40A, NC5-46Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

573.88 €

13 jours 324Green1452-7429For HSK63A, NC5-63Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

-

13 jours 248Green2452-7437For HSK63A, NC5-63Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 693 Depth(mm) 550 Height(mm) 790
Color Green Mass(g) 36000 Uniform Load Capacity(kg/unit) 200
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique