• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot de classement "chariot Falcon" (spécification roulette double en uréthane / avec 1 tiroir profond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAW-662VD-W
FAW-662VD-YG
FAW-672VD-W
FAW-672VD-YG
FAW-763VD-W
FAW-763VD-YG
FAW-773VD-W
FAW-773VD-YG
FAW-963VD-W
FAW-963VD-YG
FAW-973VD-W
FAW-973VD-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Color JAN Code Trusco Code Number of Steps
(Level)
Features Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Main Body Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Wheel Material Amount Of Content

389.66 €

6 jours 600400587150White4989999216844436-91222Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5020600Steel474×288×119Urethane1 unit

389.66 €

7 jours 600400587150Young Green4989999216851436-91312Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5020600Steel474×288×119Urethane1 unit

479.89 €

7 jours 750500587150White4989999216943436-92202Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5027200Steel624×388×119Urethane1 unit

479.89 €

6 jours 750500587150Young Green4989999216950436-92382Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5027200Steel624×388×119Urethane1 unit

453.60 €

6 jours 600400730200White4989999217841436-93863Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025200Steel474×288×119Urethane1 unit

453.60 €

7 jours 600400730200Young Green-456-13683Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025200Steel474×288×119Urethane1 unit

560.78 €

7 jours 750500730200White4989999217933436-94753Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033300Steel624×388×119Urethane1 unit

560.78 €

6 jours 750500730200Young Green4989999217940436-94833Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033300Steel624×388×119Urethane1 unit

457.22 €

6 jours 600400870200White4989999219975436-96373Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025700Steel474×288×119Urethane1 unit

457.22 €

7 jours 600400870200Young Green4989999219982436-96453Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025700Steel474×288×119Urethane1 unit

564.40 €

7 jours 750500870200White4989999231311436-97343Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033800Steel624×388×119Urethane1 unit

564.40 €

6 jours 750500870200Young Green4989999231328436-97423Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033800Steel624×388×119Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique