• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot de classement Chariot Rabbit à dossier (avec tiroirs taille A4 / serre-livres)

Chariot de classement Chariot Rabbit à dossier (avec tiroirs taille A4 / serre-livres)

Multipurpose angle type wagon developed to improve workability.
[Features]
· Casters are double stopper type for fixing the wheel and rotation.
· Tool wagon uniquely embossed for strength, in a set with useful resin A4 drawers.
[Applications]
· Ideal as a mobile wagon in factories and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRB-854D4B1
FRB-955D6B1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Trusco Code Features Application Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Drawer material Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Wheel Material Number of drawers Amount Of Content

343.03 €

6 jours 840450-2612Tool wagon uniquely embossed for strength, in a set with useful resin A4 drawer and bookend. Turnlock type double stopper that locks both wheel and axle.For storing documents or temporary placement of tool holders, products, and goods during line work, picking work, or transportation inside factories and warehouses.5017540Polystyrene (PS) ResinSteelSteel222×305×79Rubber41 unit

410.35 €

6 jours 970450-2655Tool wagon uniquely embossed for strength, in a set with useful resin A4 drawer and bookend. Turnlock type double stopper that locks both wheel and axle.For storing documents or temporary placement of tool holders, products, and goods during line work, picking work, or transportation inside factories and warehouses.5021340Polystyrene (PS) ResinSteelSteel222×305×79Rubber61 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 540 Depth(mm) 330 Maximum Load(kg/unit) 150
Color White Uniform Load Capacity(kg/stage) 50 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique