• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Birdie (avec plaque supérieure)

Chariot Birdie (avec plaque supérieure)

Multipurpose angle type wagon developed to improve workability.
[Features]
· Casters are double stopper type for fixing the wheel and rotation.
· Angle struts have protrusions and the shelf plate is fixed to reduce vertical and horizontal wobbling.
· Shelf boards can be used on both sides as dish types or flat types.
[Applications]
· Ideal as a mobile wagon in factories and offices.
· Convenient for transport and picking work inside factories.
· Convenient as a tool stand, or as a temporary stand for products and parts during line work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDW-762T-W
BDW-772T-W
BDW-962T-W
BDW-972T-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features Specifications Shelf Board Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Wheel Material Amount Of Content

325.92 €

6 jours 600400740450-1411Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4020600(20.6kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel750×500×22Rubber1 unit

384.21 €

6 jours 750500740450-1497Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4027000(27.0kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel900×600×22Rubber1 unit

332.67 €

6 jours 600400880450-1578Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4021300(21.3kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel750×500×22Rubber1 unit

390.95 €

6 jours 750500880450-1675Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4027700(27.7kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel900×600×22Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) 200 Color White Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 2 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique