• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Birdie (roulettes en uréthane)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDW-662U-W
BDW-672U-W
BDW-763U-W
BDW-773U-W
BDW-963U-W
BDW-973U-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Number of Steps
(Level)
Features Specifications Shelf Board Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

176.74 €

6 jours 600400600450-13492Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4011340(11.34kg)Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Swivel Type 75 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

199.98 €

6 jours 750500600450-13732Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4014140(14.14kg)Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Swivel Type 75 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

228.98 €

6 jours 600400740450-14383Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4015540(15.54kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

263.97 €

6 jours 750500740450-15193Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4019790(19.79kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

235.72 €

6 jours 600400880450-15943Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4016240(16.24kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

270.72 €

6 jours 750500880450-16913Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4020490(20.49kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) 200 Color White Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique