• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Birdie (roulettes en uréthane / avec plaque supérieure)

Chariot Birdie (roulettes en uréthane / avec plaque supérieure)

Multipurpose angle type wagon developed to improve workability.
[Features]
· Casters are double stopper type for fixing the wheel and rotation.
· Angle struts have protrusions and the shelf plate is fixed to reduce vertical and horizontal wobbling.
· Shelf boards can be used on both sides as dish types or flat types.
[Applications]
· Ideal as a mobile wagon in factories and offices.
· Ideal for transport and picking work inside factories.
· Convenient as a tool stand, or as a temporary stand for products and parts during line work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDW-762TU-W
BDW-772TU-W
BDW-962TU-W
BDW-972TU-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features Specifications Shelf Board Top Panel Dimensions frontage x depth x thickness
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

326.66 €

6 jours 600400740450-1390Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)750×500×224019900(19.9kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

384.94 €

6 jours 750500740450-1471Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)900×600×224026300(26.3kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

333.40 €

6 jours 600400880450-1551Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)750×500×224020600(20.6kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

391.68 €

6 jours 750500880450-1659Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)900×600×224027000(27.0kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteelUrethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) 200 Color White Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 2 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique