Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot à ordinateur en acier inoxydable (SUS430)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FPC-1

Référence pièce
FPC-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Caster Main Body Material Caster Bracket Wheel Material Amount Of Content

-

16 jours 12000This is a stainless steel cart that is perfect for moving around a PC while in use. The middle shelf is adjustable to any height, and both the flat surface and the folded back surface can be used.Shelf With Spill PreventerSwivel Type 100 mm Double-Wheel ( x 2), Swivel Type (with Stopper) 100 mm Double-Wheel ( x 2)Stainless steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)Nylon Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 450 Depth(mm) 350 Height(mm) 816
Maximum Load(kg/unit) 45 Details Type Top Plate with Spill Stopper Number of Steps(Level) 3
Uniform Load Capacity(kg/stage) 15 Trusco Code 453-2058 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique