Chariot pressé type poignée fixe, charge uniforme (kg) 150 / 250 / 350

Chariot pressé type poignée fixe, charge uniforme (kg) 150 / 250 / 350
  • Remise sur volume
Noise is reduced by the standard-feature radial ball bearings for the pivot of the swivel wheels and the axles of all 4 wheels. Positions of the swivel wheels and the fixed wheels are interchangeable as they share the same caster mounting pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

250KN

Référence pièce
250KN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

237.55 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Uniform Load(kg) 250 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Product Type Fixed Handle Type Length(mm) 840
Width(mm) 540 Height(mm) 145 Handle Height(mm) 852
Caster Diameter(mm) 100 Casters Model Number Fixed: EKS-100; Swivel: EJS-100 Compatible Stopper H-200B、HTL01
JAN Code 4989999234633 Trusco Code 440-8721 Mass(g) 11400
Features Noise is further reduced by standardly featured radial ball bearings for pivot of the swivel wheels and axles of the 4 wheels. Positions of the swivel wheels and the fixed wheels are interchangeable as they share the same caster mounting pitch. Caster Mounting Pitch φ100 mm (82 × 40), ø125 mm (70×70) * Swivel and Fixed Wheels Dual Use Specifications Assembly type, Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each
Load Platform Steel Handle Steel Handle Surface Processing Powder Coating
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Rubber Material/mat Vinyl Chloride
Assembly guide 20 Minutes per 1 Person Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot pressé type poignée fixe, charge uniforme (kg) 150 / 250 / 350, le numéro d'article est le suivant: 250KN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250KN.

Assistance technique