Référence fabricant: THTN-5-GY
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 48.35 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THTN-5-GY
Product Type | Palette roulante | Main Body Material | Plastique | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Size(mm) | For 1,100 x 800 x 1,700 | JAN Code | 4989999266627 | Trusco Code | 442-9851 |
Mass(g) | 580 | Features | This is a non-woven cover for "Hi-Tainers" that is strong and light. The non-woven coated fabric will repel some amount of dirt and water. (It is not waterproof) | Main Body Material | Polypropylene non-woven fabric (Polyethylene coating) |
Application | For protecting cargo inside the cart. | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Housse en tissu non tissé (type fixation) pour "HiTainer", le numéro d'article est le suivant: THTN-5-GY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THTN-5-GY.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles