Seau en acier inoxydable T-MNM

Seau en acier inoxydable T-MNM

Bucket made entirely from stainless steel.
[Features]
· Made of stainless steel (SUS304).
· With base.
· Capacity: 13 L / 15 L / 18 L.
[Applications]
· Ideal for use in pharmaceutical and chemical related work.

(i)Remarque

  • This product only includes the main body. Purchase the lid separately.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-MNM-13A
T-MNM-15A
T-MNM-18A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer diameter x Height
(mm)
Internal diameter x height
(mm)
Capacity
(L)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Detailed Material Amount Of Content

57.38 €

7 jours 300×260285×250134989999240795437-39361000Stainless steel (SUS304)1 pc.

63.52 €

7 jours 300×305285×293154989999240801437-39441200Stainless steel (SUS304)1 pc.

70.23 €

7 jours 300×345285×330184989999240818437-39521200Stainless steel (SUS304)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (L) 10~19 Material Metal Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique