Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material | Thickness (T) | |
---|---|---|---|---|---|---|
142.62 € | 1 | 6 jours | KM10 | 1 | ||
111.01 € 77.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | KM10 | 1.5 | |
165.16 € | 1 | 19 jours | KM10 | 2 | ||
182.58 € | 1 | 17 jours | KM10 | 2.5 | ||
199.86 € | 1 | 17 jours | KM10 | 3 | ||
214.82 € | 1 | 17 jours | KM10 | 3.5 | ||
231.95 € | 1 | 17 jours | KM10 | 4 | ||
248.93 € | 1 | 17 jours | KM10 | 4.5 | ||
266.07 € | 1 | 17 jours | KM10 | 5 | ||
296.42 € | 1 | 17 jours | KM10 | 6 | ||
329.25 € | 1 | 17 jours | KM10 | 7 | ||
361.62 € | 1 | 17 jours | KM10 | 8 | ||
394.44 € | 1 | 17 jours | KM10 | 9 | ||
429.88 € | 1 | 17 jours | KM10 | 10 | ||
142.62 € | 1 | 14 jours | KV30 | 1 | ||
148.02 € | 1 | 17 jours | KV30 | 1.5 | ||
165.16 € | 1 | 9 jours | KV30 | 2 | ||
182.58 € | 1 | 17 jours | KV30 | 2.5 | ||
199.86 € | 1 | 14 jours | KV30 | 3 | ||
214.82 € | 1 | 17 jours | KV30 | 3.5 | ||
231.95 € | 1 | 17 jours | KV30 | 4 | ||
248.93 € | 1 | 17 jours | KV30 | 4.5 | ||
266.07 € | 1 | 5 jours | KV30 | 5 | ||
296.42 € | 1 | 17 jours | KV30 | 6 | ||
329.25 € | 1 | 17 jours | KV30 | 7 | ||
361.62 € | 1 | 17 jours | KV30 | 8 | ||
394.44 € | 1 | 17 jours | KV30 | 9 | ||
429.88 € | 1 | 17 jours | KV30 | 10 |
Loading...
Polishing Classification | Polishing | Vertical | 100 | Horizontal | 70 |
---|---|---|---|---|---|
External Tolerance(mm) | ±1.0 | Thickness Tolerance(mm) | 0~+0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Material
Thickness (T)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles