• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaquette MaxiMill 274

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OFHT040305SN-F50-CTP1235
OFHT040305SN-M50-CTP1235
OFHT040305SN-M50-CTP2235
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material type Nominal Tool No.

14.03 €

4 jours CTP1235OFHT040305SN-F508922008

14.03 €

4 jours CTP1235OFHT040305SN-M508922012

14.03 €

4 jours CTP2235OFHT040305SN-M508922013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) O (Regular octagon) Clearance angle F(25°) Work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
l(mm) 3.94 d(mm) 9.52 s(mm) 3.18
d1(mm) 3.35 r(mm) 0.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique