Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AHEC.80.R.10-11 |
AHEC.100.R.12-11 |
AHEC.125.R.16-11 |
AHEC.160.R.20-11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External diameter Dc (mm) | Number of flutes (sheet) | Hole Diameter (mm) | Tool No. | Dimension φD (mm) | n max (min-1) | Dimensions h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671.67 € | 1 | 6 jours | 80 | 10 | 27 | 8920057 | 58 | 8000 | 50 | ||
785.42 € | 1 | 6 jours | 100 | 12 | 32 | 8920059 | 78 | 6400 | 50 | ||
893.75 € | 1 | 6 jours | 125 | 16 | 40 | 8920061 | 88 | 5100 | 63 | ||
1,300.00 € | 1 | 6 jours | 160 | 20 | 40 | 8920064 | 100 | 4000 | 63 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Rainure | Mounting Method | Adaptateur | Applicable Chip | LNHX1106 |
---|---|---|---|---|---|
Note | 4 |
Configurer
Propriétés de base
External diameter Dc(mm)
Number of flutes(sheet)
Hole Diameter(mm)
Tool No.
Dimension φD(mm)
n max(min-1)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles