A reliable tap wrench for stable tapping.
[Features]
· A standard tap handle.
[Applications]
· Convenient for drilling work.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-438A
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Tourne-à-gauche | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
L(mm) | 210 | Compatible Tap | 2~10mm |
Vous vous trouvez sur la page de Tourne-à-gauche K-438A, le numéro d'article est le suivant: K-438A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-438A.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.