Glass Cloth Tape No.3350N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-6798-01
1-6798-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Nom de produit du fabricant Code JAN Quantité de contenu

19.48 €

5 6 jours 10Glass Cloth Tape 3350N10×30 m49705203583311 Roll

38.83 €

5 6 jours 20Glass Cloth Tape 3350N20×30 m49705203583481 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 30
Thickness(mm) 0.18 Adhérence 8.34(850)N(gf)/25mm Résistance à la traction 588.4(60.0)N(kgf)/25mm
Température maximale admissible(°C) 180 Numéro de modèle du fabricant No.3350N Spécifications UL510FR UL temperature rating 200°C
Matériau de base Glass Cloth Matériau de l'agent adhésif Silicone Tension de rupture(kV) 2.5
Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique