Heat Resistant Glass Cloth Tape 69J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2-1489-01

Référence pièce
2-1489-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

44.26 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Adhérence 3.8N/10mm
Résistance à la traction 200N/10mm Nom de produit du fabricant Heat Resistant Glass Cloth Tape 69J Numéro de modèle du fabricant 69J
Code JAN 4901690106606 Caractéristiques Features outstanding heat resistance. Matériau de base Glass Cloth
Matériau de l'agent adhésif Silicone Résistance au claquage diélectrique(kV/mm) 11 Température de résistance à la chaleur(°C) 180
Résistance d'isolation(mΩ) 50 Résistance à la traction 200N/10mm Adhérence 3.8N/10mm
Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique