Thin Glass Cloth For Lagging

Thin Glass Cloth For Lagging
Lagging tape for heat insulation made of bulk-textured glass fiber with a special process to remove the rough texture.
[Features]
· Softer than general glass cloth.
· Thanks to its special processing, there aren't any fibers sticking out and it is more resistant to fraying.
[Applications]
· Heat insulation on thin pipes, elbow joints, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-9623-01
1-9623-03
1-9623-04
1-9623-05
1-9623-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(mm)
Nom de produit du fabricant Numéro de modèle du fabricant Quantité de contenu

124.22 €

1 6 jours 50500.5Cloth for thin lagging 0.5A-50 mm0.5A-50mm1 Roll

112.57 €

1 6 jours 50500.7Cloth for thin lagging 0.7A-50 mm0.7A-50mm1 Roll

172.56 €

1 17 jours 100500.7Cloth for thin lagging 0.7A-100 mm0.7A-100mm1 Roll

151.36 €

1 6 jours 50302.5Cloth for thin lagging 2.5-50 mm2.5-50mm1 Roll

278.98 €

1 17 jours 100302.5Cloth for thin lagging 2.5-100 mm2.5-100mm1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Caractéristiques It does not cause misalignment and the amount of released short fibers is small. It features insulation resistance, flexibility, weather resistance, and adherence property. It passed the non-combustibility test based on FTP Code (perfectly non-combustible).
Matériau Ultra-thin glass fibers Température maximale de fonctionnement(°C) 550 Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique