Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055 / 0.07

Polyimide Tape Thickness  (mm) 0.055 / 0.07
  • Remise sur volume
Excellent insulation and heat resistance, suitable for insulation and protection of electrical products which become very hot. Suitable for transformer and PCB masking, as well as insulation of aviation components, electric vehicles, and special electronic components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-2273-01
2-2273-02
2-2273-04
2-2273-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(mm)
Tension de résistance
(V)
Nom de produit du fabricant Numéro de modèle du fabricant Code JAN Adhérence Quantité de contenu

19.95 €

4 Disponible 6 jours 10300.0556000Polyimide Tape 1030-011030-014562108500692593(gf/in)1 Roll

38.27 €

4 Disponible 6 jours 20300.0556000Polyimide Tape 1030-021030-024562108500708593(gf/in)1 Roll

19.13 €

2 Disponible 6 jours 10200.0555500Polyimide Tape PIST-02PIST-024562108500722380(gf/in)1 Roll

21.62 €

1 Disponible 6 jours 10200.075500Polyimide Tape PIST-03PIST-034562108500739610(gf/in)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Couleurs détaillées Brown
Caractéristiques Excellent insulation and heat resistance, and suitable for insulation and protection of electrical products which become very hot. Suitable for transformer and PCB masking, and insulation of aviation components, electric vehicles, and special electronic components. Matériau de base Polyimide film Matériau de l'agent adhésif Silicone
Étirement(%) 63 Ignifuge UL510 Température de résistance à la chaleur(°C) 205(3Hr)
Résistance à la traction 5kgf/cm Résistance d'isolation 1.0X1013 Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique