Kapton Tape Width (mm) 12.7 / 19

Kapton Tape Width  (mm) 12.7 / 19
  • Remise sur volume
For binding heat resistant electric wires, high-frequency motor / traction motor insulation, bobbin coil / thermistor part external insulation, and temporary fixing of electronic parts for vacuum deposition.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5-5018-01
5-5018-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Nom de produit du fabricant Quantité de contenu

86.29 €

1 Disponible 6 jours 12.7Kapton Tape P-221 12.7×331 Roll

120.45 €

1 Disponible 6 jours 19Kapton Tape P-221 19×331 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 33
Thickness(mm) 0.069 Tension de résistance(V) 7500 Couleurs détaillées Brown
Numéro de modèle du fabricant P-221 Matériau de base PI (Polyimide) Matériau de l'agent adhésif Silicone
Ignifuge UL Standard E20392 Température de résistance à la chaleur(°C) 180 (continuous) Résistance d'isolation(mΩ) 1×106
Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique